17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナカ ハンドプレス ラックピニオン式 NH600

ナカ ハンドプレス ラックピニオン式

通常単価(税別)
368,558円
税込単価
405,414円
通常出荷日:4日目

【特長】・ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。・主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で...

詳細を確認

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    型番:

    NH600
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NH600の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NH600
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    368,558円
    ( 405,414円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ラック&ピニオン式の中では一番の高推力です。
    ・主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
    【用途】
    ・圧入・カシメ・曲げ・刻印・穴あけ・修正
    【商品仕様】
    ・ヘッド移動高さ(mm):80~330
    ・推進ストローク(mm):最大30
    ・推進力(kN)(kgf):6.0(610)
    ・コラム高さ(mm):540
    ・コラム奥行(mm):290
    ・オーバーハング寸法(mm):105
    ・コラム幅(mm):180
    ・トラスココード:835-8215
    ・質量:32kg

    ご注意

    • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナカ ハンドプレス ラックピニオン式の型番NH600のページです。 型番NH600に関する仕様情報を記載しております。
    ナカ ハンドプレス ラックピニオン式のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナカ ハンドプレス ラックピニオン式
    ハンドプレス ラックピニオン式
    ハンドプレス トグルタイプ
    ハンドプレス(ラック式) RP-35S
    ハンドプレス(アルミ・真鍮用)
    ハンドプレス HZP/NH/RT
    メーカー仲精機仲精機仲精機エスコトラスコ中山仲精機
    通常価格368,558円125,490円 -496,203円 -53,039円24,418円145,502円 -
    通常出荷日4日目4日目4日目2日目1日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドプレスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました