17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラジオペンチ“VDE8132”
  • 絶縁ラジオペンチ“VDE8132”

絶縁ラジオペンチ“VDE8132”

通常単価(税別)
2,6982,703
税込単価
2,9682,973
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:6477円(税抜き)。・先端は丸みを帯び...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)
  • 切断能力(mm)硬線
    -
  • 先端形状(mm)
    半丸

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

全長(mm)

最小発注数量
4010886672150
193.000
855-6587
160
1個
4010886672167
248.000
855-6588
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,703
( 2,973 )
4日目
2,698
( 2,968 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:6477円(税抜き)。
・先端は丸みを帯びています。
・切断部の刃は硬度61~63HRCです。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ラジオペンチ“VDE8132”のレビュー
この商品のレビューはありません

ペンチ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト