17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラウンドノーズプライヤー 6717110
  • 絶縁ラウンドノーズプライヤー

絶縁ラウンドノーズプライヤー

通常単価(税別)
4,413
税込単価
4,854
通常出荷日:1日目

【特長】・握りやすいハンドルです。【材質】・クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)

  • 全長 (mm)
    160
  • 質量 (g)
    170
  • JANコード
    4010886671719
  • トラスココード
    855-6586
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)
  • 切断能力(mm)
    -

型番:

6717110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6717110の仕様・寸法情報

全長(mm)
160
質量(g)
170
JANコード
4010886671719
トラスココード
855-6586
材質1
クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)
切断能力(mm)
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6717110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,413
( 4,854 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいハンドルです。
【材質】
・クロムバナジウム鋼(クロムメッキ仕上げ)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ラウンドノーズプライヤーの型番6717110のページです。 型番6717110に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ラウンドノーズプライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました