ツール用品技術窓口

絶縁ナットドライバー“VDE2133”

通常単価(税別)
3,786円
税込単価
4,165円
通常出荷日:5日目

【特長】・人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。【材...

詳細を確認
  • 軸長 (mm)
    125
  • 材質1
    ブレード:モリブデンバナジウム鋼
  • 材質2
    ハンドル:特殊複合材

型番:

1747185
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1747185の仕様・寸法情報

軸長(mm)
125
全長(mm)
245
JANコード
4010886841310
質量(g)
222.000
トラスココード
855-6427
材質1
ブレード:モリブデンバナジウム鋼
二面幅寸法(mm)
17
材質2
ハンドル:特殊複合材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1747185

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

二面幅寸法(mm)

最小発注数量
245
4010886841310
222.000
855-6427
17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,786円
( 4,165円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたハンドルデザインで高い作業性を実現し、作業による手の疲労を軽減します。
【材質】
・ブレード:モリブデンバナジウム鋼
・ハンドル:特殊複合材

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ナットドライバー“VDE2133”の型番1747185のページです。 型番1747185に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ナットドライバー“VDE2133”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ナットドライバー“VDE2133”
絶縁ナットドライバーセット
絶縁ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)
絶縁ナットドライバー 9803
絶縁ナットドライバー“190IVDE”
絶縁ドライバー
メーカーGEDOREトラスコ中山WIHAクニペックスWERAマーベル
通常価格3,786円4,969円3,427円 -1,980円 -3,395円1,313円
通常出荷日5日目2日目4日目1日目〜1日目9日目
軸長(mm)125-125125125100
材質1ブレード:モリブデンバナジウム鋼-----
材質2ハンドル:特殊複合材-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました