17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)
  • スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

通常単価(税別)
15,11734,231
税込単価
16,62937,654
通常出荷日:1日目

【特長】・本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。・パイプレンチなど使用不能な狭所...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 被覆鋼管の使用は不可です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 被覆鋼管の使用は不可。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

くわえられる管呼び寸法

チェーン長さ(mm)

RoHS?最小発注数量
10~100A
425
4967521380799
856-2107
1800.0
17~120
10~100A
514
10
1個
20~150A
510
4967521380805
856-2108
2600.0
25~170
20~150A
685
10
1個
25~200A
695
4967521380812
856-2109
5300.0
34~230
25~200A
857
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,117
( 16,629 )
1日目
19,646
( 21,611 )
1日目
34,231
( 37,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。
・パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適です。
・一度セットすれば繰り返し作業可能です。
【用途】
・ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 被覆鋼管の使用は不可です。
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 被覆鋼管の使用は不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)のレビュー
この商品のレビューはありません

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト