ツール用品技術窓口

アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン CPA600M
  • アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン

アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン

通常単価(税別)
13,741
税込単価
15,115
通常出荷日:1日目

【特長】・中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。【用途】・ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    604
  • JANコード
    4967521375207
  • トラスココード
    835-9789
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    歯部:特殊合金鋼
  • くわえられる管外径(mm)
    48~90
  • くわえられる管呼び寸法
    40~80A
  • 全長(呼称)(mm)
    600
  • タイプ
    白管・被覆管兼用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CPA600M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CPA600Mの仕様・寸法情報

全長(mm)
604
JANコード
4967521375207
トラスココード
835-9789
質量(g)
3000
材質1
本体:アルミ
材質2
歯部:特殊合金鋼
くわえられる管外径(mm)
48~90
くわえられる管呼び寸法
40~80A
全長(呼称)(mm)
600
タイプ
白管・被覆管兼用
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CPA600M
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,741
( 15,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
【用途】
・ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。
【材質】
・本体:アルミ
・歯部:特殊合金鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンの型番CPA600Mのページです。 型番CPA600Mに関する仕様情報を記載しております。
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンのレビュー
この商品のレビューはありません

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました