17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプハンドル 42478

パイプハンドル

通常単価(税別)
7,587円
税込単価
8,346円
通常出荷日:4日目

【特長】・専用ベルトで滑らず、プラスチック管をしっかりつかみます。・2丁をペアで使用すると、パイプの接...

詳細を確認

    型番:

    42478
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    42478の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42478
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,587円
    ( 8,346円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・専用ベルトで滑らず、プラスチック管をしっかりつかみます。
    ・2丁をペアで使用すると、パイプの接続が非常に楽になります。
    ・管のサイズに合わせてベルトを調整し、ハンドルを閉じるだけなので、取り付け・取り外しが簡単かつ効率的です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイプハンドルの型番42478のページです。 型番42478に関する仕様情報を記載しております。
    パイプハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプハンドル
    パイプレンチ
    パイプレンチ(P/PU)
    パイプレンチ(PW)
    パイプレンチ(TPW)
    パイプレンチ(スチール製)
    メーカーリジッドクニペックスヒットアーム産業トラスコ中山MCCコーポレーション
    通常価格7,587円13,744円 -4,632円 -2,111円 -5,442円 -2,842円 -
    通常出荷日4日目2日目2日目〜1日目1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました