17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッター 210260
  • パイプカッター

パイプカッター

通常単価(税別)
80,756円
税込単価
88,832円
通常出荷日:2日目

【特長】・高品質なフランス製です。・大きなダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。・替刃を交換することで、ダ...

詳細を確認

    型番:

    210260
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    210260の仕様・寸法情報

    切断能力(mm)
    76~150
    全長(mm)
    455
    JANコード
    3521742102601
    質量(g)
    6855.0
    トラスココード
    856-1992
    切断能力インチ(ミリ)
    2 1/2~6(76~150)
    標準替刃
    210261
    最大肉厚(mm)
    210260:7mm、210265:8

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    210260

    切断能力(mm)

    全長

    (mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    切断能力インチ(ミリ)

    標準替刃

    最大肉厚(mm)

    最小発注数量
    76~150
    455
    3521742102601
    6855.0
    856-1992
    2 1/2~6(76~150)
    210261
    210260:7mm、210265:8
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    80,756円
    ( 88,832円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質なフランス製です。
    ・大きなダクタイル鋳鉄管の切断に最適です。
    ・替刃を交換することで、ダクタイル鋳鉄管以外にも対応します。
    【用途】
    ・ダクタイル鋳鉄管用。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パイプカッターの型番210260のページです。 型番210260に関する仕様情報を記載しております。
    パイプカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パイプカッター
    パイプカッター(PC-)
    パイプカッター替刃
    樹脂パイプカッター
    ステンレス用パイプカッター
    樹脂パイプカッター 替刃
    メーカーVIRAXMCCコーポレーションクニペックストップ工業SK-11トップ工業
    通常価格80,756円10,545円 -10,451円4,099円3,661円1,476円
    通常出荷日2日目1日目9日目1日目3日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました