17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ローベンド4000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

R101556

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
・工具不要で簡単に曲げ角度設定が可能です。(3度間隔)
・ガイドは低摩擦を実現する特殊形状ポリアミド樹脂製ガイドを採用しています。
【用途】
・銅管・薄肉ステンレス管の曲げ加工。
【材質】
・鉄
・樹脂

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4991756331073
質量(g)
37500.0
トラスココード
836-9086
タイプ
インチ用
曲げ角度(°)
0~180
曲げ半径R(mm)
52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
曲げ可能肉厚(SU)薄肉ステンレス管
10~20
材質1
材質2
樹脂
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト