17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平タガネ(薄型)“2104”

通常単価(税別)
1,383円
税込単価
1,521円
通常出荷日:1日目

【仕様】・耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。・材質:クロムモリブデン鋼

  • 刃幅 (mm)
    26
  • 全長 (mm)
    240
  • JANコード
    4010883891141
  • 質量(g)
    198.000
  • トラスココード
    855-6461
  • 材質1
    クロムモリブデン鋼

型番:

8911420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8911420の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
26
全長(mm)
240
JANコード
4010883891141
質量(g)
198.000
トラスココード
855-6461
材質1
クロムモリブデン鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8911420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383円
( 1,521円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐久性に優れており、高い作業性を発揮します。
・材質:クロムモリブデン鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平タガネ(薄型)“2104”の型番8911420のページです。 型番8911420に関する仕様情報を記載しております。
平タガネ(薄型)“2104”のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
斫り
3
満足度:3.0
現物の寸法は、厚さが4mmです (幅21、全長約240) 先端の尖ったところ以外、全長にわたって同じ厚さでした (先端...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平タガネ(薄型)“2104”
タガネ 803
GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
タガネ(側面刃付)
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×
TONE 平タガネ
メーカーGEDOREPBスイスツールズGEDOREPBスイスツールズイチネンアクセスTONE
通常価格1,383円3,709円2,294円 -4,187円2,273円837円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目50日目5日目
刃幅(mm)262626261920
全長(mm)240235240235300167
JANコード4010883891141-----
質量(g)198.000-----
トラスココード855-6461-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました