ツール用品技術窓口

“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”【20個入り】

通常単価(税別)
6,598円
税込単価
7,258円
通常出荷日:5日目

【特長】・224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。・刃先のがたつきがなく、し...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    160
  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
  • JANコード
    4901165300898
  • トラスココード
    856-2110
  • 質量(g)
    1771.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • 刃長(mm)
    110
  • タイプ
    ねじロック式

型番:

224B-T20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

224B-T20の仕様・寸法情報

刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
160
適合替刃
LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
JANコード
4901165300898
トラスココード
856-2110
質量(g)
1771.000
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入)+エラストマ樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
刃長(mm)
110
タイプ
ねじロック式
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
224B-T20
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,598円
( 7,258円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・224Bが20丁と刃折器(158K)1個がサービスのセット品です。
・刃先のがたつきがなく、しっかり固定できるネジロック式です。
・本体に設けた大きな穴には、落下防止用コードやカラビナなどの様々な金具を取り付けることができ、高所作業など様々な作業環境で活躍します。
・コストパフォーマンスに優れた簡易包装タイプです。
・「安全刃折り器ポキL型」1個のおまけつきです。
・強力なロック力で作業効率をアップさせます。
・環境に配慮し、包装資材を削減しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”の型番224B-T20のページです。 型番224B-T20に関する仕様情報を記載しております。
“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“エックスハイパーL型(簡易包装)20本入り”
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
新サブナイフL型
DL-1型カッター(オートロック)
ハイパーA型カッター 全長145mm
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格6,598円764円790円628円866円689円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃厚(mm)0.50.50.50.60.50.38
全長(mm)160148157.5111.8155145
適合替刃LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KLBL10KLB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3KXB108S、XB108FLB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20KSSB5K・BB10K・BB50K・SB10K・SB50K
JANコード490116530089849011652007474901165201041490116510112949011652024374901165201911
トラスココード856-2110360-0751360-7569436-0281375-0850327-2079
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました