ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)

通常単価(税別)
48,89941,011
税込単価
53,78945,112
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。・プロが満足する使う人の立場に立った最適なツ...

詳細を確認

型番:

S7000DS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S7000DSの仕様・寸法情報

セット内容(点)
52
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
496×222×240
カラー
ブラック
JANコード
4967521375702
トラスココード
856-2083
材質1
本体:スチール
重量(kg)
15.3
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S7000DS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,89941,011
( 45,112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。
・プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。
・ツールチェストタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)の型番S7000DSのページです。 型番S7000DSに関する仕様情報を記載しております。
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロ用デラックス工具セット(差込角12.7mm)
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DX
"プロ用両開き工具セット デラックスタイプ"(差込角12.7mm) S5000DS
"プロ用両開き工具セット スタンダードタイプ"(差込角12.7mm) S5000S
プロ用デラックス工具セット(差込角9.5mm)
サービスボードセット(差込角12.7mm)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールTONE
通常価格48,89972,72562,66351,72565,39979,892
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
セット内容(点)526353477054
差込角(mm)12.712.712.712.79.512.7
外寸(mm)496×222×240W470×D220×H345W470×D220×H345W470×D220×H300505×233×300600×120×770
カラーブラックブラックブラックブラックレッドレッド
JANコード4967521375702496752141942049675214194134967521419406--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト