17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プロツールボックスセットカート付工具箱

通常単価(税別)
24,902円
税込単価
27,392円
通常出荷日:2日目

【特長】・樹脂製のカート付工具箱です。・長尺物のハンドルーツの収納に最適です。・伸縮ハンドル付です。・...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)奥行
    465
  • 外形寸法(mm)間口
    565
  • 外形寸法(mm)高さ
    480

型番:

57488
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

57488の仕様・寸法情報

外形寸法(mm)奥行
465
外形寸法(mm)間口
565
外形寸法(mm)高さ
480
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
57488
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,902円
( 27,392円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂製のカート付工具箱です。
・長尺物のハンドルーツの収納に最適です。
・伸縮ハンドル付です。
・フタは取り外し可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロツールボックスセットカート付工具箱の型番57488のページです。 型番57488に関する仕様情報を記載しております。
プロツールボックスセットカート付工具箱のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロツールボックスセットカート付工具箱
ステンレス工具箱
工具箱 スーパーボックス
工具箱セフツールボックス
工具箱 セフパーツボックス
400x230x180mm 工具箱(中皿付)
メーカーリジッドSK-11リングスターTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールエスコ
通常価格24,902円3,047円1,570円 -15,071円11,370円2,974円
通常出荷日2日目在庫品1日目1日目1日目4日目1日目
外形寸法(mm)奥行465-----
外形寸法(mm)間口565-----
外形寸法(mm)高さ480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました