ツール用品技術窓口

オーガナイザー“HD600”

通常単価(税別)
7,014円
税込単価
7,715円
通常出荷日:1日目

【特長】・フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。・コーナーにゴムが取り...

詳細を確認
  • 本体材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 材質1
    ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)
  • 材質2
    フタ:ポリカーボネート(PC)
  • 材質3
    バックル:アルミニウム
  • 材質4
    コーナー:ゴム
  • 重量 (g)
    2400

型番:

ORGHD600CZAPG001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ORGHD600CZAPG001の仕様・寸法情報

本体材質
ポリプロピレン(PP)
JANコード
5901238225119
トラスココード
828-8977
材質1
ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)
材質2
フタ:ポリカーボネート(PC)
材質3
バックル:アルミニウム
材質4
コーナー:ゴム
重量(g)
2400

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ORGHD600CZAPG001

JANコード

トラスココード

最小発注数量
5901238225119
828-8977
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,014円
( 7,715円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。
・コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーガナイザー“HD600”の型番ORGHD600CZAPG001のページです。 型番ORGHD600CZAPG001に関する仕様情報を記載しております。
オーガナイザー“HD600”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーガナイザー“HD600”
ジミーケース HD
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2
スーパーピッチL&R クリアフリーケース
メーカーPATROLメイホー(明邦化学工業)エスコエスコエスコリングスター
通常価格7,014円352円9,556円10,429円6,105円661円
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
本体材質ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン耐衝撃性プラスチックポリエチレンプラスチックポリプロピレン(PP)
材質1ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)-----
材質2フタ:ポリカーボネート(PC)-----
材質3バックル:アルミニウム-----
材質4コーナー:ゴム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました