17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールプレート“470X360用” 3053718019

H/B ツールプレート“470X360用”

通常単価(税別)
1,227
税込単価
1,350
通常出荷日:1日目

【特長】・有効内寸470×360mmのツールケースに取付可能です。

  • ブラック
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量 (g)
    680

型番:

3053718019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
適合本体
0050728019、0050758019、1053228019、0057758019、0057658019、0057708019、0051828019

3053718019の仕様・寸法情報

JANコード
4042545101077
トラスココード
828-9048
ブラック
材質
ABS樹脂
重量(g)
680
RoHS?
10

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3053718019

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
4042545101077
828-9048
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,227
( 1,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効内寸470×360mmのツールケースに取付可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールプレート“470X360用”の型番3053718019のページです。 型番3053718019に関する仕様情報を記載しております。
H/B ツールプレート“470X360用”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールプレート“470X360用”
H/B ツールプレート“460×310用”
緩衝ウレタン B-240・B-241・B-242
ツールホルダー(アルミタイプ)
B-50用 外箱
伸縮式マグネットツールトレー
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERホーザンTONEホーザンスエカゲツール
通常価格1,2272,960 -808 -2,0202,2165,355
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目1日目6日目
ブラックブラック----
材質ABS樹脂ABS樹脂----
重量(g)680580----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました