17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付 0057758019
  • H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付

H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付

通常単価(税別)
38,246
税込単価
42,071
通常出荷日:2日目

【特長】・ドイツ製のトップクオリティモデルです。・アルミニウム製のコーナーガードが本体を強い衝撃から保...

詳細を確認

型番:

0057758019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0057758019の仕様・寸法情報

外寸(mm)
510×290×435
内寸(mm)
470×220×360
本体材質
高密度ポリエチレン(HDPE)
カラー
ブラック
JANコード
4042545103767
トラスココード
828-9015
耐荷重(kg)
40
重量(kg)
8
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
0057758019
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,246
( 42,071 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のトップクオリティモデルです。
・アルミニウム製のコーナーガードが本体を強い衝撃から保護します。
・人間工学に基づく安定したハンドル付です。
・3連ダイヤルロックと2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・ボールベアリング付のキャスターでスムーズに移動できます。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付の型番0057758019のページです。 型番0057758019に関する仕様情報を記載しております。
H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付
H/B ツールケース“ROBUST”
パーツケース付ツールボックス 190L-3
アタッシェケース B5
ツールボックス L-Boxx
475x280x220mm工具箱(中皿付/赤/ワンバックル)EA505K-475B
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHAZETメイホー(明邦化学工業)クニペックスエスコ
通常価格38,24634,622 -23,6381,000 -13,0883,838
通常出荷日2日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
外寸(mm)510×290×435510×290×435550×250×270-442(間口)×357(奥行)×151(高さ)475(W)×280(D)×220(H)
内寸(mm)470×220×360470×220×360505×225×40-375(間口)×311(奥行)×107(高さ)435(W)×210(D)×160(H)
本体材質高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)樹脂ポリプロピレン(PP)ABSプラスチック高耐衝撃性コポリマー
カラーブラックブラックブルークリアーレッドレッド
JANコード4042545103767-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました