17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

H/B ツールケース“CLASSIC”
  • H/B ツールケース“CLASSIC”

H/B ツールケース“CLASSIC”

通常単価(税別)
19,86121,311
税込単価
21,84723,442
通常出荷日:2日目

【特長】・ドイツ製のプロフェッショナルモデルです。・人間工学に基づく安定したハンドル付です。・2つのフ...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

外寸

(mm)

内寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

RoHS?最小発注数量
480×160×365
460×140×310
4042545100223
828-9006
4.9
10
1個
480×180×365
460×160×310
4042545100230
828-9007
5.1
10
1個
480×200×365
460×180×310
4042545100247
828-9008
5.2
10
1個
480×260×365
460×240×310
4042545100254
828-9009
5.9
10
1個
490×220×380
470×200×360
4042545100292
828-9010
6.2
10
1個
480×180×365
-
4042545100261
828-9022
6.2
10
1個
480×200×365
-
4042545100278
828-9023
6.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,861
( 21,847 )
2日目
19,861
( 21,847 )
2日目
19,861
( 21,847 )
2日目
21,311
( 23,442 )
2日目
21,311
( 23,442 )
2日目
21,311
( 23,442 )
2日目
21,311
( 23,442 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ製のプロフェッショナルモデルです。
・人間工学に基づく安定したハンドル付です。
・2つのフリップロックでケースのフタを固定します。
・付属品のツールプレートは簡単に取り外しできます。
・強靭なアルミニウムフレームでタフな現場でも壊れにくいです。
・開閉のヒンジは3か所にリベットで取り付けられています。
【用途】
・工具収納用、工具保管用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

H/B ツールケース“CLASSIC”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H/B ツールケース“CLASSIC”
H/B ツールケース“ROBUST”
H/B ツールケース“FUTURE”
H/B ツールケース“BUDGET”
H/B ツールケース“ROBUST” TSAロック付
H/B ツールケース“X-PROTECT” 伸縮ハンドル・キャスター付
メーカーHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKERHEPCO&BECKER
通常価格19,861-34,622 -25,848 -15,270 -38,24625,670
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目4日目
本体材質ABS樹脂高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂ABS樹脂高密度ポリエチレン(HDPE)ABS樹脂
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
耐荷重(kg)354040254040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト