ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”

ナットドライバーセット“2005CT2-2133T” 2016532
  • ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”
通常単価(税別)
18,287円
税込単価
20,116円
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2016532
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2016532の仕様・寸法情報

セット内容(点)
7
外寸(mm)
390×316.5×35
JANコード
4010886878583
トラスココード
855-8938
重量(kg)
1.2
セット内容
T型ナットドライバー(2133T):7、8、9、10、11、12、13

型番リスト

表示件数
型番
2016532
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,287円
( 20,116円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・取り出しやすいフォームです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”の型番2016532のページです。 型番2016532に関する仕様情報を記載しております。
ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”
ナットドライバーセット“1500CT1-2133”
ドライバーセット“2005CT2-2160”
コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”
9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”
T型六角棒レンチセット 1500CT2-DT2142
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格18,287円6,252円31,204円43,478円48,713円26,974円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
セット内容(点)761539439
外寸(mm)390×316.5×35310×157.5×35390×316.5×35390×633×35390×316.5×35310×315×35
JANコード401088687858340108868955734010886878323401088687839240108868786204010886895375
トラスココード855-8938855-8914855-8937855-8944855-8942855-8936
重量(kg)1.20.821.25.83.40.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました