ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ナットドライバーセット“1500CT1-2133”

ナットドライバーセット“1500CT1-2133” 2309122
  • ナットドライバーセット“1500CT1-2133”
通常単価(税別)
6,252円
税込単価
6,877円
通常出荷日:4日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2309122
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2309122の仕様・寸法情報

セット内容(点)
6
外寸(mm)
310×157.5×35
JANコード
4010886895573
トラスココード
855-8914
質量(g)
820
重量(kg)
0.82
セット内容
ナットドライバー(2133):5.5、6、7、8、9、10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2309122
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,252円
( 6,877円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナットドライバーセット“1500CT1-2133”の型番2309122のページです。 型番2309122に関する仕様情報を記載しております。
ナットドライバーセット“1500CT1-2133”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットドライバーセット“1500CT1-2133”
6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”
ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”
チゼルセット“1500CT1-350”
スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7UR”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格6,252円20,587円18,287円8,445円9,747円34,171円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
セット内容(点)63778610
外寸(mm)310×157.5×35310×157.5×35390×316.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35
JANコード401088689557340108868952904010886878583401088689543640108868956964010886895863
トラスココード855-8914855-8913855-8938855-8919855-8927855-8925
質量(g)820845----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました