ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”

9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19” 2016486
  • 9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”
通常単価(税別)
58,310
税込単価
64,141
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2016486
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2016486の仕様・寸法情報

セット内容(点)
43
差込角(mm)
9.5
外寸(mm)
390×316.5×35
JANコード
4010886878620
トラスココード
855-8942
重量(kg)
3.4
セット内容
12角ソケット(D30):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、1/4、5/16、3/8、13/32、7/16、1/2、9/16、19/32、5/8、11/16、3/4、13/16、25/32、7/8、15/16、1”12角ソケットロング(ユニットドライブD30L)10、13、17、19、22
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2016486
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,310
( 64,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”の型番2016486のページです。 型番2016486に関する仕様情報を記載しております。
9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”のレビュー
この商品のレビューはありません

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました