ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”

6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20” 2308967
  • 6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”
通常単価(税別)
24,866
税込単価
27,353
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2308967
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2308967の仕様・寸法情報

セット内容(点)
37
外寸(mm)
310×157.5×35
JANコード
4010886895290
トラスココード
855-8913
質量(g)
845
重量(kg)
0.845
セット内容
6角ソケット(20):4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、ヘキサゴンビットソケット(IN20):3、4、5、6、8、ヘックスローブソケット(ITX20):T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、トルクスソケット(TX20):E4、E5、E6、E7、E8、E10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2308967
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,866
( 27,353 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”の型番2308967のページです。 型番2308967に関する仕様情報を記載しております。
6.35mmソケットレンチセット“1500CT1-20”のレビュー
この商品のレビューはありません

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました