ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30”

12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30” 2016494
  • 12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30”
通常単価(税別)
31,237円
税込単価
34,361円
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2016494
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2016494の仕様・寸法情報

セット内容(点)
29
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
390×316.5×35
JANコード
4010886878613
トラスココード
855-8941
重量(kg)
4.4
セット内容
ラチェットハンドル:1993U-20、スピナハンドル:1996、ユニバーサルジョイント:1995、エクステンションバー:1990-5、1990-10、12角ソケット(ユニットドライブD19):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32、34、36
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2016494
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,237円
( 34,361円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/4サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30”の型番2016494のページです。 型番2016494に関する仕様情報を記載しております。
12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm ソケットレンチセット“2005CT2-D30”
9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”
12.7mmソケットレンチセット“1500CT1-1993T”
12.7mm 6角ソケットセット“1500CT1-19IS”
12.7mm ビットソケットセット“1500CT1-IN19LKM”
12.7mm トルクスビットソケットセット“1500CT1-ITX19-LKP”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格31,237円48,713円15,357円26,597円12,657円19,745円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
セット内容(点)29435261519
差込角(mm)12.79.512.712.712.712.7
外寸(mm)390×316.5×35390×316.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35
JANコード401088687861340108868786204010886895559401088689523840108868952524010886895276
トラスココード855-8941855-8942855-8910855-8909855-8929855-8930

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました