ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”

スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000” 2309181
  • スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”
通常単価(税別)
9,747円
税込単価
10,722円
通常出荷日:1日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2309181
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2309181の仕様・寸法情報

セット内容(点)
6
外寸(mm)
310×157.5×35
JANコード
4010886895696
トラスココード
855-8927
重量(kg)
1.01
セット内容
スナップリングプライヤ軸用:8000A1、8000A2、8000A21、 スナップリングプライヤ穴用:8000J1、8000J2、8000J21

型番リスト

表示件数
型番
2309181
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,747円
( 10,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”の型番2309181のページです。 型番2309181に関する仕様情報を記載しております。
スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップリングプライヤセット“1500CT1-8000”
チゼルセット“1500CT1-350”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7URA”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7UR”
ナットドライバーセット“1500CT1-2133”
トルクスドライバーセット“1500CT1-2163TX”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格9,747円8,445円29,248円34,171円6,252円14,336円
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目
セット内容(点)68141066
外寸(mm)310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35
JANコード401088689569640108868954364010886895177401088689586340108868955734010886895634
トラスココード855-8927855-8919855-8926855-8925855-8914855-8916
重量(kg)1.011.4251.281.2450.820.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました