ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”

コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7” 2016265
  • コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”
通常単価(税別)
43,478円
税込単価
47,826円
通常出荷日:4日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し1段サイズにフィットします。・フォームに入っているので、整...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2016265
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2016265の仕様・寸法情報

セット内容(点)
39
外寸(mm)
390×633×35
JANコード
4010886878392
トラスココード
855-8944
重量(kg)
5.8
セット内容
コンビネーションスパナ(7):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、27、コンビネーションラチェットレンチ(7R):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22

型番リスト

表示件数
型番
2016265
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,478円
( 47,826円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し1段サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・ボルト・ナットを傷つけにくい、面接触のユニットドライブ仕様です。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”の型番2016265のページです。 型番2016265に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”
ドライバーセット“2005CT2-2160”
ナットドライバーセット“2005CT2-2133T”
9.5mm ソケットレンチセット“2005CT2-D19”
両口スパナセット“1500CT1-6”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7UR”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格43,478円31,204円18,287円48,713円21,864円34,171円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
セット内容(点)39157431010
外寸(mm)390×633×35390×316.5×35390×316.5×35390×316.5×35310×157.5×35310×157.5×35
JANコード401088687839240108868783234010886878583401088687862040108868950784010886895863
トラスココード855-8944855-8937855-8938855-8942855-8922855-8925
重量(kg)5.81.21.23.41.441.245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました