ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32”

コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32” 2308886
  • コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32”
通常単価(税別)
13,404円
税込単価
14,744円
通常出荷日:4日目

【特長】・GEDOREツールワゴンの引き出し2/3サイズにフィットします。・フォームに入っているので、...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

2308886
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2308886の仕様・寸法情報

セット内容(点)
5
外寸(mm)
310×315×35
JANコード
4010886895115
トラスココード
855-8935
重量(kg)
1.865
セット内容
コンビネーションスパナ(7):23、24、27、30、32

型番リスト

表示件数
型番
2308886
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,404円
( 14,744円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDOREツールワゴンの引き出し2/3サイズにフィットします。
・フォームに入っているので、整理整頓できます。
・ボルト・ナットを傷つけにくい、面接触のユニットドライブ仕様です。
・大きいサイズのコンビネーションスパナをコンパクトに収納できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32”の型番2308886のページです。 型番2308886に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナセット“1500CT2-7-32”
コンビネーションスパナセット“2005CT4-2-7”
両口スパナセット“1500CT1-6”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7URA”
オフセットコンビラチェットスパナセット“1500CT1-7UR”
12.7mmソケットレンチセット“1500CT1-1993T”
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格13,404円43,478円21,864円29,248円34,171円15,357円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
セット内容(点)5391014105
外寸(mm)310×315×35390×633×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35310×157.5×35
JANコード401088689511540108868783924010886895078401088689517740108868958634010886895559
トラスココード855-8935855-8944855-8922855-8926855-8925855-8910
重量(kg)1.8655.81.441.281.2451.765

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました