17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

溶接グリッププライヤー PA634
  • 溶接グリッププライヤー

溶接グリッププライヤー

通常単価(税別)
7,323円
税込単価
8,055円
通常出荷日:1日目

【特長】・2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。・丸パイプも保持可能です。...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    76
  • 呼び寸法
    225
  • JANコード
    0679352005201
  • トラスココード
    835-8164
  • 質量(g)
    1100
  • 全長 (mm)
    216
  • 重量 (g)
    1100
  • 最大締圧力(kN)
    125
  • 材質1
    炭素鋼(S45C)
  • 材質2
    鋼(SS400)
  • 材質3
    アルミ(AC3A)

型番:

PA634
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
使用例

PA634の仕様・寸法情報

口の開き(mm)
76
呼び寸法
225
JANコード
0679352005201
トラスココード
835-8164
質量(g)
1100
全長(mm)
216
重量(g)
1100
最大締圧力(kN)
125
材質1
炭素鋼(S45C)
材質2
鋼(SS400)
材質3
アルミ(AC3A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PA634
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,323円
( 8,055円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2つのグリッププライヤーで溶接時のアングル同士を固定・保持します。
・丸パイプも保持可能です。
【用途】
・アングル同士の溶接作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接グリッププライヤーの型番PA634のページです。 型番PA634に関する仕様情報を記載しております。
溶接グリッププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接グリッププライヤー
“ビッグマウスグリッププライヤー”(銅カバー付)
グリッププライヤ(溶接用)
U型ロッキングプライヤー ERU-250
ロッキングプライヤー大型曲線あご
F型ロッキングプライヤー ERF-200
メーカーStrong Hand ToolsStrong Hand ToolsTONEE-ValueKTC(京都機械工具)E-Value
通常価格7,323円2,050円3,105円1,386円6,556円1,351円
通常出荷日1日目1日目5日目3日目3日目在庫品1日目
口の開き(mm)768040607920
呼び寸法225250250250275200
JANコード06793520052010679352008585----
トラスココード835-8164835-8166----
質量(g)1100-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました