17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm

TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
  • TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
通常単価(税別)
895円~1,111円
税込単価
985円~1,222円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。・ボルスター付のため、 レンチ等を掛けて...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

対辺寸法(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999434675
828-9511
108.000
5
対応
1個
4989999434682
828-9512
110
6
対応
1個
4989999434699
828-9513
115
7.0
対応
1個
4989999434705
828-9514
118.000
8
対応
1個
4989999434712
828-9515
123.000
10
対応
1個
4989999434729
828-9516
150.000
13.0
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
895円
( 985円 )
4日目
895円
( 985円 )
4日目
895円
( 985円 )
1日目
908円
( 999円 )
1日目
1,001円
( 1,101円 )
1日目
1,111円
( 1,222円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
・ボルスター付のため、 レンチ等を掛けてより強い力でしっかりと回すことができます。
・全身焼入れ加工をしており、耐久性に優れています。
【材質】
・軸:特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO ソケットドライバー 13×125mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ソケットドライバー 13×125mm
樹脂柄ドライバー(マグネット入り)
スタビードライバー(マグネット入り)
スタビー マイナスドライバー
ボールグリップ絶縁ドライバー プラス・マイナス 2本組
スタビー プラスドライバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山WIHAベッセルWIHA
通常価格895円-717円578円2,013円 -1,161円 -2,265円 -
通常出荷日1日目〜4日目2日目4日目1日目4日目
全長(mm)235808781-81
軸長(mm)125253825-25
材質1特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー軸:工具鋼軸:工具鋼、全身焼入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト