17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド
  • デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド

通常単価(税別)
4,3428,709
税込単価
4,7769,580
通常出荷日:6日目

【特長】・狭所作業に最適です。【用途】・デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド・デジ...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

差込角

重量

(g)

寸法(mm)厚さ

寸法(mm)頭

適用トルクレンチ

最小発注数量
57.5
4967521381673
856-1212
6.35mm(1/4inch)
80
9.5
25
DTRH2010R・DTRH2010C
1個
-
4967521381697
855-8478
-
150
-
-
-
1個
-
4967521381680
855-8477
-
140
-
-
-
1個
-
4967521381710
855-8480
-
350
-
-
-
1個
-
4967521381703
855-8479
-
310
-
-
-
1個
-
4967521381727
856-1213
-
1100
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342
( 4,776 )
6日目
4,890
( 5,379 )
6日目
4,699
( 5,169 )
6日目
5,592
( 6,151 )
6日目
5,056
( 5,562 )
6日目
8,709
( 9,580 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭所作業に最適です。
【用途】
・デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド
・デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド(DTRH2010R・DTRH2010C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(無線・ケーブル兼用式)
デジタルトルクレンチ(無線対応)
モンキ形デジタルトルクレンチ
ラチェット形デジタルトルクレンチ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツール中村製作所トップ工業トップ工業
通常価格4,342-140,841 -231,384 -115,852 -59,204 -56,573 -
通常出荷日6日目1日目〜6日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式ラチェット式特殊ラチェット式
材質1特殊鋼-----

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト