17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)

通常単価(税別)
154,934円~220,787円
税込単価
170,427円~242,866円
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・国内最大メモリー:6000件です。・PC通信機能(USBケーブル)付です。・トラックモードや...

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 頭部幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

頭部幅(mm)

重量

(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4967521381611
856-1200
25
400
対応
1個
4967521381628
856-1201
31.5
450
対応
1個
4967521381635
856-1202
-
600
対応
1個
4967521381642
856-1203
39
900
対応
1個
4967521381659
856-1204
39
1450
対応
1個
4967521381666
856-1205
63
2800
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,681円
( 185,549円 )
6日目
168,823円
( 185,705円 )
6日目
154,934円
( 170,427円 )
1日目
179,646円
( 197,611円 )
6日目
191,825円
( 211,008円 )
6日目
220,787円
( 242,866円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大メモリー:6000件です。
・PC通信機能(USBケーブル)付です。
・トラックモードやピークホールド機能付です。
・光/音/振動でお知らせ機能付です。
・屋外使用できる防滴仕様です。
・省エネ設計:オートパワーOFF(スリープ)機能付です。
・超軽量(メカニカルトルクレンチの1/3~1/2)です。
・ラチェットのギア数は、72山(5°)です。(DTRH6300Cのギア数は、24山(15°)
・ソケットを取り付けると外れ落ちにくい便利機構です。(プッシュリリース機構)
・設定トルク値は、PCで管理者が設定するようになっています。
【用途】
・産業用機械、輸送機材、分析機器など各種製造業の締め付け作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(ケーブル式)
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ(無線・ケーブル兼用式)
デジタルトルクレンチ ラチェットタイプ用ラチェットヘッド
トルクレンチ(デジタル式)
ラチェットデジトルク(デジタル式)
[充電式]デジタルトルクレンチ(マルチタイプ)EA723JH
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールKTC(京都機械工具)TONEエスコ
通常価格154,934円-254,533円 -4,769円 -22,698円36,619円 -25,935円 -
通常出荷日1日目〜6日目6日目3日目5日目〜1日目
ヘッドタイプラチェット式ラチェット式ラチェット式交換式ラチェット式交換式
よく一緒に購入される商品

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト