17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド

通常単価(税別)
11,030円~11,697円
税込単価
12,133円~12,867円
通常出荷日:6日目

【特長】・モンキヘッド部:サイズが変わっても、ボルトナットのセンター位置が殆ど変らない(=トルク精度が...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
4967521380386
855-8494
245
1個
4967521380393
855-8493
425
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,030円
( 12,133円 )
6日目
11,697円
( 12,867円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モンキヘッド部:サイズが変わっても、ボルトナットのセンター位置が殆ど変らない(=トルク精度が保てる)特殊形状を採用しています。
【用途】
・デジタルトルクレンチ モンキタイプ用の替えモンキヘッド。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルトルクレンチ モンキタイプ用モンキヘッド
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッド
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッド
差替式トルクレンチ用クイックスパナヘッドセット
LC045N用スパナヘッド24/27mm
差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット
メーカースーパーツールTONETONETONE旭金属工業TONE
通常価格11,030円-3,525円 -3,372円 -9,118円 -3,079円 -12,403円 -
通常出荷日6日目在庫品1日目〜5日目5日目5日目在庫品1日目〜
形状特殊ヘッドめがねヘッドスパナヘッドスパナヘッドスパナヘッドめがねヘッド
よく一緒に購入される商品

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト