17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6 KD-6

カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6

通常単価(税別)
22,591円
税込単価
24,850円
通常出荷日:1日目

カノン電動ドライバーKDシリーズ専用トランス。【特長】・ドライバーの回転数をコントロール。・Hi/Lo...

詳細を確認

型番:

KD-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

カノン 電動ドライバーKDシリーズ専用トランス KD-6の仕様

  • 入力電圧:AC100~240V 50/60Hz
  • 下流出力電源 Hi:DC32V
  • 下流出力電源 Low:DC20V
  • 外観寸法:60×135×35mm
  • 重量:250g
  • コード長:アース付1.5m

対応機種

対応機種2KD-100、2KD-200、2KD-2KD-5KD-100、5KD-200、5KD-300

KD-6の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KD-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,591円
( 24,850円 )
1日目

詳細情報

基本情報

カノン電動ドライバーKDシリーズ専用トランス。
【特長】
・ドライバーの回転数をコントロール。
・Hi/Lowの2段階スピードコントロールが可能。
・Hiは1000rpm、Lowは701rpm。
【用途】
・Lowに切替え回転を押さえることによって破損を防ぐ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6の型番KD-6のページです。 型番KD-6に関する仕様情報を記載しております。
カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン 電動ドライバー KDシリーズ専用トランス KD-6
電動ドライバーホルダー
電動式ブラシレスモータ E3000シリーズ
インパクトドライバー用ラバーブート
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ用セレクタ
アングルドライバー スリムヘッド
メーカー中村製作所トラスコ中山ナカニシミルウォーキー(MILWAUKEE)ナカニシPROZONE
通常価格22,591円2,025円74,491円3,811円116,622円3,844円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目在庫品1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他関連用品先端アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました