17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

GEDORE ユニバーサルソケット(12角) 3/8 13mm

GEDORE ユニバーサルソケット(12角) 3/8 13mm
  • GEDORE ユニバーサルソケット(12角) 3/8 13mm
通常単価(税別)
2,871円~3,791円
税込単価
3,158円~4,170円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:3979円(税抜き)。・届きにくい箇所に...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
10
41.5
4010886624067
42.000
855-1360
クロムバナジウム鋼
1個
13
42.5
4010886624159
50.000
855-1361
クロムバナジウム鋼
1個
14
43.5
4010886624166
54.000
855-1362
クロムバナジウム鋼
1個
15
45.5
4010886624173
48.000
855-1363
クロムバナジウム鋼
1個
17
46
4010886624197
61.000
855-1364
クロムバナジウム鋼(cr-v)
1個
18
46
4010886624241
63.000
855-1365
クロムバナジウム鋼(cr-v)
1個
19
46.5
4010886624265
64.000
855-1366
クロムバナジウム鋼(cr-v)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,871円
( 3,158円 )
4日目
3,435円
( 3,779円 )
1日目
3,402円
( 3,742円 )
4日目
3,402円
( 3,742円 )
1日目
3,764円
( 4,140円 )
4日目
3,745円
( 4,120円 )
1日目
3,791円
( 4,170円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・【在庫限り特価にてご提供】特価前オレンジブック価格:3979円(税抜き)。
・届きにくい箇所にも角度をつけて作業できます。
・ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
【材質】
・クロムバナジウム鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GEDORE ユニバーサルソケット(12角) 3/8 13mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GEDORE ユニバーサルソケット(12角) 3/8 13mm
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mm
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格2,871円-1,507円 -1,369円2,994円4,395円23,425円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目4日目1日目
差込角(mm)9.512.79.512.712.79.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト