ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 差込角(mm)

  • 差込角凹(mm)

    ~mm
  • 差込角凸(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニバーサルジョイント(6170910)

ユニバーサルジョイント(6170910) 6170910
通常単価(税別)
2,139円
税込単価
2,353円
通常出荷日:1日目

【特長】・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。・直線作業ができない複雑な...

詳細を確認
  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

6170910
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6170910の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
38
JANコード
4010886617090
質量(g)
26.000
トラスココード
855-4147
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
クロムメッキ仕上げ
差込角(mm)
凹凸6.35
差込角凹(mm)
6.35
差込角凸(mm)
6.35
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6170910

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

差込角(mm)

差込角凹(mm)

差込角凸(mm)

最小発注数量
38
4010886617090
26.000
855-4147
凹凸6.35
6.35
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,139円
( 2,353円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。
・直線作業ができない複雑な箇所に使用します。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント(6170910)の型番6170910のページです。 型番6170910に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント(6170910)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント(6170910)
スピンナハンドル 6144830
スピードブレース
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
チューブ型レンチ“626”
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格2,139円4,006円2,899円2,994円990円4,977円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼
材質2クロムメッキ仕上げグリップ:複合ゴムクロムメッキ仕上げクロムメッキ仕上げクロムメッキ処理クロム仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました