ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • 適合トミーバー

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

チューブ型レンチ“626”

チューブ型レンチ“626” 6525120
通常単価(税別)
990円
税込単価
1,089円
通常出荷日:1日目

【特長】・スパナで回すタイプのチューブ型レンチです。・スパナの他に、チューブ部分に穴があるので専用のト...

詳細を確認
  • 6525120(6×7)と6525200(8×9)はトミーバーを使用できません。スパナを使用してください。

型番:

6525120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6525120の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
6 ~ 7
全長(L寸法)(mm)
105
JANコード
4010886652510
質量(g)
37.000
トラスココード
855-4281
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
クロムメッキ処理
適合トミーバー
-

型番リスト

表示件数
型番
6525120

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合トミーバー

最小発注数量
6 ~ 7
105
4010886652510
37.000
855-4281
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
990円
( 1,089円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナで回すタイプのチューブ型レンチです。
・スパナの他に、チューブ部分に穴があるので専用のトミーバーでも回すことができます。

ご注意

  • 6525120(6×7)と6525200(8×9)はトミーバーを使用できません。スパナを使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブ型レンチ“626”の型番6525120のページです。 型番6525120に関する仕様情報を記載しております。
チューブ型レンチ“626”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブ型レンチ“626”
ユニバーサルジョイント(6170910)
ヘキサゴンビットソケット “IN19”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
スピードブレース
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格990円2,139円2,994円4,395円4,977円2,899円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼特殊バナジウム鋼クロムバナジウム鋼
材質2クロムメッキ処理クロムメッキ仕上げクロムメッキ仕上げクロムメッキ仕上げクロム仕上げクロムメッキ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました