ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mm

ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mm 6258330
通常単価(税別)
1,369円
税込単価
1,506円
通常出荷日:1日目

【特長】・ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。・ユニットドライブで接触面積を大きくす...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

6258330
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6258330の仕様・寸法情報

二面幅寸法(S寸法)
10
全長(L寸法)(mm)
63.5
JANコード
4010886625835
質量(g)
53.000
トラスココード
855-1347
材質1
クロムバナジウム鋼
差込角(mm)
9.5
モデル
D30L

型番リスト

表示件数
型番
6258330
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,369円
( 1,506円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローレット加工を施すことで、手から滑り落ちにくいです。
・ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。
・ロングタイプです。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mmの型番6258330のページです。 型番6258330に関する仕様情報を記載しております。
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D30L”差込角9.5mm
ロングソケット“ユニットドライブ”(12角タイプ) “D19L”差込角12.7mm
ロングボールポイントヘキサゴンビットソケット “IN19LK”差込角12.7mm
ヘキサゴンビットソケット “INK21”差込角25.4mm
スピードブレース
スピンナハンドル 6144830
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格1,369円1,507円 -4,395円9,500円2,899円4,006円
通常出荷日1日目1日目〜4日目2日目4日目1日目
二面幅寸法(S寸法)10--32--
全長(L寸法)(mm)63.5-14075288255
JANコード4010886625835--401088687008240108866236404010886614488
質量(g)53.000--900.000423.000426.000
トラスココード855-1347--855-4774855-2702855-4447

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました