ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スピンナハンドル 6144830

スピンナハンドル 6144830 6144830
通常単価(税別)
4,006円
税込単価
4,407円
通常出荷日:1日目

【特長】・自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。・グリップは握りやすく滑りに...

詳細を確認

型番:

6144830
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6144830の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
255
JANコード
4010886614488
質量(g)
426.000
トラスココード
855-4447
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
グリップ:複合ゴム
差込角(mm)
12.7
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6144830
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,006円
( 4,407円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在型の先端で角度の調整ができるので、狭い場所でも作業可能です。
・グリップは握りやすく滑りにくい複合素材を使っています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピンナハンドル 6144830の型番6144830のページです。 型番6144830に関する仕様情報を記載しております。
スピンナハンドル 6144830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンナハンドル 6144830
スピードブレース
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格4,006円2,899円73,550円23,425円49,556円4,977円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
全長(L寸法)(mm)255288---60
JANコード401088661448840108866236404010886613979401088662395440108866229714010886665657
質量(g)426.000423.0006900.02600.03100.0193.000
トラスココード855-4447855-2702855-4431855-1302855-1301855-9003
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました