ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピードブレース

スピードブレース 6236440
通常単価(税別)
2,899円
税込単価
3,189円
通常出荷日:4日目

【特長】・手回しでトルクをかけられます。・早回し作業に適しています。

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

6236440
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6236440の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
288
JANコード
4010886623640
質量(g)
423.000
トラスココード
855-2702
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
クロムメッキ仕上げ
差込角(mm)
9.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6236440
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899円
( 3,189円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手回しでトルクをかけられます。
・早回し作業に適しています。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピードブレースの型番6236440のページです。 型番6236440に関する仕様情報を記載しております。
スピードブレースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピードブレース
スピンナハンドル 6144830
ソケットレンチセット“D30GAU-10”(12角タイプ・インチサイズ)
ソケットレンチセット"30IMU-10"(6角タイプ)
ソケットレンチセット“19IMU-10”(6角タイプ)
ドライバービットソケット “IS19”マイナスねじ
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE
通常価格2,899円4,006円23,425円49,556円73,550円4,977円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(L寸法)(mm)288255---60
JANコード401088662364040108866144884010886623954401088662297140108866139794010886665657
質量(g)423.000426.0002600.03100.06900.0193.000
トラスココード855-2702855-4447855-1302855-1301855-4431855-9003
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼特殊クロムバナジウム鋼特殊バナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました