ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニット コーナークッション無反射 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |
【特長】・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計JIS強力級をクリアするタフなボディ・ボルトや...
詳細を確認【特長】
・軽量・薄型、狭い場所で使いやすいコンパクト設計JIS強力級をクリアするタフなボディ
・ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です
・目盛付です
・携帯性、収納性に優れたショートグリップタイプ
・滑りにくいディッピンググリップ付
・0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,598円~

ミトロイ
グリップテープ(衝撃吸収タイプ)
3通常価格(税別):797円

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):2,320円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,023円~

TRAD
ミニモンキーレンチ 100mm
0通常価格(税別):880円

SK-11
薄口モンキレンチ
0通常価格(税別):2,110円

トップ工業
薄型ストレートモンキ
5通常価格(税別):3,730円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):2,865円~