ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボールポイント六角棒レンチ 022669

通常単価(税別)
8,906円
税込単価
9,797円
通常出荷日:1日目

【特長】・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長...

詳細を確認
  • ボール部では本締めできません。
  • ボール部では本締めできません。

型番:

022669
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

022669の仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
JANコード
4013288185211
トラスココード
856-2063
質量(g)
651.000
材質1
ステンレス
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
セット内容(本)
9
-
-

型番リスト

表示件数
型番
022669
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,906円
( 9,797円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
・高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
・ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • ボール部では本締めできません。
  • ボール部では本締めできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチ 022669の型番022669のページです。 型番022669に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント六角棒レンチ 022669のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ 022669
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショートタイプ)
マルチカラー ボールポイント六角棒レンチセット(9本セット)
ボールポイント六角棒レンチ 9本セット
950/9 ヘックスプラス Lキーセット
メーカーWERAWERAWERAWERAWERAWERA
通常価格8,906円800円6,434円6,881円7,307円10,654円
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目9日目
二面幅寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5-
JANコード401328818521140132880188234013288139177401328816568840132881884034013288230188
トラスココード856-2063421-5826434-7820433-5384856-2065657-8412
質量(g)651.00029.8426.000641.000655474.000
材質1ステンレス特殊工具鋼特殊合金鋼(表面処理:クロムメッキ)特殊工具鋼特殊工具鋼特殊工具鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました