ツール用品技術窓口

ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”

通常単価(税別)
4,404円
税込単価
4,844円
通常出荷日:1日目

【特長】ナイフ式の六角棒、レンチのセットです。一体型になっているため、様々な六角・レンチをバラバラに持...

詳細を確認
  • JANコード
    4010886635483
  • 質量(g)
    26.000
  • トラスココード
    855-6923
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    亜鉛メッキ

型番:

6354800
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6354800の仕様・寸法情報

JANコード
4010886635483
質量(g)
26.000
トラスココード
855-6923
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
亜鉛メッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6354800
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404円
( 4,844円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ナイフ式の六角棒、レンチのセットです。
一体型になっているため、様々な六角・レンチをバラバラに持ち運ぶ必要が無く、持ち運びにも保管にも適しています。
【用途】
ボルト、ナットの締付け、取り外し作業に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”の型番6354800のページです。 型番6354800に関する仕様情報を記載しております。
ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”
六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
ナイフ式六角棒レンチセット
六角L-レンチセット ロング(インチサイズ)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDORE旭金属工業ボンダス
通常価格4,404円250円 -916円 -1,104円 -2,862円3,411円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜6日目在庫品1日目〜
JANコード4010886635483-----
質量(g)26.0000.1----
トラスココード855-6923-----
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼--
材質2亜鉛メッキ-表面処理:亜鉛メッキ表面処理:亜鉛メッキ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました