17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチ
  • ボールポイント六角棒レンチ

ボールポイント六角棒レンチ

通常単価(税別)
916円~2,813円
税込単価
1,008円~3,094円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。

  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:亜鉛メッキ
  • 色
    シルバー
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

首下寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
102
16
4010886637005
0.4
855-6851
1個
3
129
20
4010886637029
1
855-6853
1個
4
144
25
4010886637036
1.9
855-6854
1個
5
165
28
4010886637043
3.3
855-6855
1個
6
186
32
4010886637067
5.3
855-6856
1個
8
208
36
4010886637074
10.3
855-6858
1個
10
234
40
4010886637081
17.9
855-6859
1個
12
262
45
4010886637098
28.7
855-6860
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
916円
( 1,008円 )
1日目
916円
( 1,008円 )
4日目
1,024円
( 1,126円 )
1日目
1,109円
( 1,220円 )
1日目
1,291円
( 1,420円 )
4日目
1,682円
( 1,850円 )
1日目
2,375円
( 2,613円 )
4日目
2,813円
( 3,094円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールエンドと六角の組み合わせで作業効率が上がります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”
六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ 022669
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREWERAWERA
通常価格916円-1,104円 -4,404円250円 -800円8,906円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼--
材質2表面処理:亜鉛メッキ表面処理:亜鉛メッキ亜鉛メッキ---
色シルバーシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト