17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
  • ボールポイント六角棒レンチ(ロング)

ボールポイント六角棒レンチ(ロング)

通常単価(税別)
1,104円~2,562円
税込単価
1,214円~2,818円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。【材質】・クロム...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:亜鉛メッキ
  • 色
    シルバー

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

首下寸法(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
102
7.5
4010886936818
0.4
855-6840
1個
3
129
8.5
4010886936832
1
855-6842
1個
4
144
10.5
4010886936849
1.8
855-6843
1個
5
165
11.5
4010886936856
5
855-6844
1個
6
186
13
4010886936863
6
855-6845
1個
7
197
13.5
4010886936870
7
855-6846
1個
8
205
14
4010886936887
9
855-6847
1個
10
227
18
4010886936894
16
855-6848
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104円
( 1,214円 )
1日目
1,104円
( 1,214円 )
4日目
1,163円
( 1,279円 )
4日目
1,249円
( 1,374円 )
1日目
1,406円
( 1,547円 )
1日目
1,761円
( 1,937円 )
1日目
2,278円
( 2,506円 )
1日目
2,562円
( 2,818円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルボールエンドなので、狭い箇所や突き出た障害も角度を付けて作業できます。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:亜鉛メッキ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント六角棒レンチ(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント六角棒レンチ(ロング)
ボールポイント六角棒レンチ
ナイフ式六角棒レンチセット(インチ) インチサイズ“SCL42-90A”
六角棒レンチ"42"(ショートタイプ)
ボールポイント六角棒レンチ
ボールポイント六角棒レンチ 022669
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREWERAWERA
通常価格1,104円-916円 -4,404円250円 -800円8,906円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目2日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼--
材質2表面処理:亜鉛メッキ表面処理:亜鉛メッキ亜鉛メッキ---
色シルバーシルバー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト