17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ CBW41
  • コンビネーションスパナ

コンビネーションスパナ

通常単価(税別)
6,191
税込単価
6,810
通常出荷日:6日目

【特長】・めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。・めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ

型番:

CBW41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBW41の仕様・寸法情報

全長(mm)
499
二面幅寸法(mm)
41
JANコード
4967521372138
トラスココード
835-8213
質量(g)
1300
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:ニッケルクロムメッキ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBW41

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
499
41
4967521372138
835-8213
1300
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,191
( 6,810 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・めがねとスパナのコンビで、本締め対応です。
・めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締め付けが可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締め付けけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナの型番CBW41のページです。 型番CBW41に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ
コンビネーションスパナ CBW
アルミ製ラチェットレンチ(ショートタイプ)
5サイズラチェットレンチ ラチェット機構付 RNF2TR、RNF3TR
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ PAT. SRF0
ギアレンチ
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格6,191574 -4,138 -4,865 -3,5764,890 -
通常出荷日6日目1日目〜5日目11日目5日目5日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼アルミニウム合金(A2014S)クロムバナジウム鋼炭素鋼クロムバナジウム鋼
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:メタリックシルバー塗装表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました