ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
新型スパナ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >

型番:

TFRH3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFRH3の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TFRH3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,627円
( 5,090円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部がフレキシブルに振れることができ、狭い箇所などでの作業に最適です。
・72歯のギアを採用し、狭い場所での作業を可能にしました。
【商品仕様】
・歯数(枚):72
・全長(mm):190
・差込角(mm):凸9.5
・JANコード:4989999498288
・トラスココード:856-0749
・質量:234g
【材質/仕上】
・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mmの型番TFRH3のページです。 型番TFRH3に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO 首振りラチェットハンドル 9.5mm
TRUSCO 首振り伸縮ラチェットハンドル 9.5mm
TRUSCO 首振りラチェットハンドル 12.7mm
TRUSCO 首振りショートラチェットハンドル 9.5mm
9mm コンビネーションギアレンチ(首振り)
TRUSCO ショートラチェットハンドル 9.5mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山エスコトラスコ中山
通常価格4,627円6,274円5,174円4,300円2,996円3,176円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました