ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
KTC(京都機械工具) 両口スパナ KTC(京都機械工具) |
|
トラスコ中山 片口スパナ TSS-0006~0075 |
|
TONE 新型スパナ |
|
TONE 新型スパナセット(ホルダ付) |



【特長】・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。・ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れ...
詳細を確認| 型番 | 全長 | 対辺寸法(mm) | JANコード | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| 5108-1012 | 200mm | 10×12 | 4989999455298 | 48.000 |
| 5108-1214 | 220mm | 12×14 | 4989999455304 | 58.000 |
| 5108-1417 | 255mm | 14×17 | 4989999455311 | 85.000 |
| 5108-1719 | 280mm | 17×19 | 4989999455328 | 100.000 |
| 5108-2427 | 340mm | 24×27 | 4989999455359 | 260.000 |
| 5108-2730 | 350mm | 27×30 | 4989999455366 | 290.000 |
| 5108-3032 | 370mm | 30×32 | 4989999455373 | 377.000 |
【特長】
・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さです。
・ステンレス鋼や同白金より耐食性に優れます。
・非磁性のため磁力に左右されず、電子機器類にも悪影響がありません。
・75°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
【用途】
・電解工場、通信OA機器、発電所などの磁場内での作業場など。
・食品機器、医療、クリーンルーム、精密機械、船舶、マリンスポーツ、海洋開発、プラント等。
・防水工事、水道工事、清掃用機器、ステンレスボルト、ナット使用する箇所に最適。

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)


KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):684円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,417円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,050円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):837円~

トラスコ中山
片口スパナ TSS-0006~0075
4.7通常価格(税別):777円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):526円~

TONE
切替式ラチェットめがねレンチ
4.7通常価格(税別):1,570円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):834円~