17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口スパナ(クロムメッキ仕上げ) 6069520
  • 両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)

両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)

通常単価(税別)
5,448円
税込単価
5,993円
通常出荷日:1日目

【特長】・表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。・ハンドル軸はスリムタイプです。

  • 全長 (mm)
    302
  • 二面幅寸法 (mm)
    30×34
  • JANコード
    4010886606957
  • 質量(g)
    503
  • トラスココード
    855-4071
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 厚さ(mm)
    9.0

型番:

6069520
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
<型番:6069520>
・クロムメッキ仕上げ
・二面幅寸法(mm):30×34
・全長(mm):302
・厚さ(mm):9.0
・材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V)

6069520の仕様・寸法情報

全長(mm)
302
二面幅寸法(mm)
30×34
JANコード
4010886606957
質量(g)
503
トラスココード
855-4071
材質1
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
厚さ(mm)
9.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6069520
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,448円
( 5,993円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
・ハンドル軸はスリムタイプです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 片口スパナ 強力タイプ 画像

    旭金属工業

    片口スパナ 強力タイプ

    あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用可能。粘りがあり、かつ強靱な片口スパナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)の型番6069520のページです。 型番6069520に関する仕様情報を記載しております。
両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両口スパナ(クロムメッキ仕上げ)
両口スパナ(CR-3-8-7-16-1)
両口スパナ
スパナ(両口スパナ)
両口めがねスパナ
両口スパナセット
メーカーGEDORESMATO(韓国ブランド)KEIBA三木ネツレン三木ネツレンバーコ
通常価格5,448円1,200円1,106円 -843円1,495円 -8,452円 -
通常出荷日1日目7日目〜9日目1日目1日目〜1日目
全長(mm)302--181--
二面幅寸法(mm)30×34--17×19--
JANコード4010886606957-----
質量(g)503-----
トラスココード855-4071-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました