17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE 打撃めがねレンチ80mm 6476400

GEDORE 打撃めがねレンチ80mm

通常単価(税別)
34,793円
税込単価
38,272円
通常出荷日:1日目

【特長】・打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です・耐衝撃...

詳細を確認

    型番:

    6476400
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):80
    ・全長(mm):345
    ・JANコード:4010886647646
    ・トラスココード:855-4268
    ・質量:3515g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼(Cr-V)

    6476400の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    6476400
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,793円
    ( 38,272円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です
    ・耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです

    商品担当おすすめ

    • 片口スパナ 強力タイプ 画像

      旭金属工業

      片口スパナ 強力タイプ

      あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用可能。粘りがあり、かつ強靱な片口スパナ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEDORE 打撃めがねレンチ80mmの型番6476400のページです。 型番6476400に関する仕様情報を記載しております。
    GEDORE 打撃めがねレンチ80mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEDORE 打撃めがねレンチ80mm
    GEDORE 打撃めがねレンチ46mm
    8-80 打撃メガネレンチ
    バーコ 打撃片口レンチ80mm
    片口スパナ GEDORE
    めがね打撃スパナ
    メーカーGEDOREGEDOREスタビレーバーコGEDORE三木ネツレン
    通常価格34,793円12,537円120,905円39,603円1,464円 -3,765円 -
    通常出荷日1日目1日目4日目19日目在庫品1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました