17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL 2018934

GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL

通常単価(税別)
28,004円
税込単価
30,804円
通常出荷日:1日目

【特長】・首振りタイプで角度を付けて作業できます・ロングタイプで大きいトルクを掛けられます・グリップは...

詳細を確認

    型番:

    2018934
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):48
    ・全長(mm):600
    ・差込角(mm):凸12.7
    ・送り角度(°):7.5
    ・JANコード:4010886878866
    ・トラスココード:855-8992
    ・質量:1160g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・グリップ:複合ゴム

    2018934の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2018934
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,004円
    ( 30,804円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・首振りタイプで角度を付けて作業できます
    ・ロングタイプで大きいトルクを掛けられます
    ・グリップは滑りにくい複合素材を使っています
    ・非常に頑丈なつくりです
    ・ギア枚数は72枚でスムーズかつ細かく動かすことができます

    商品担当おすすめ

    • 片口スパナ 強力タイプ 画像

      旭金属工業

      片口スパナ 強力タイプ

      あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用可能。粘りがあり、かつ強靱な片口スパナ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XLの型番2018934のページです。 型番2018934に関する仕様情報を記載しております。
    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GEDORE ラチェットハンドル 1/2 1993GU‐10XL
    GEDORE ラチェットハンドル 3/8 3093ALU‐10
    コンビネーションスパナ“7XL”
    片口スパナ GEDORE
    1/4"sq ラチェットハンドル
    GEDORE ラチェットハンドル 差込角6.35mm
    メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREエスコGEDORE
    通常価格28,004円7,065円7,026円 -1,464円 -2,411円6,592円
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました