17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8

通常単価(税別)
4,889円
税込単価
5,378円
通常出荷日:1日目

【特長】・ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。・柄...

詳細を確認

    型番:

    VRL3180
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    VRL3180の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VRL3180
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,889円
    ( 5,378円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネック部は指がしっかりとフィットする曲面形状、柄部は握りやすいボリュームのある形状です。
    ・柄部内部を中空構造にして軽量化を実現しています。
    ・リリースボタンはヘッド部から突出しないフラット形状です。
    【用途】
    ・各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットの締結に。
    【商品仕様】
    ・歯数(枚):72
    ・全長(mm):180
    ・差込角(mm):凸9.5
    ・JANコード:4992676007314
    ・トラスココード:855-0848
    ・質量:270g
    【材質/仕上】
    ・クロムバナジウム鋼
    ・表面処理:ニッケルクロムメッキ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8の型番VRL3180のページです。 型番VRL3180に関する仕様情報を記載しております。
    ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    機械の組み立ての際に使用
    4
    満足度:4.0
    旭金属工業の商品は以前にも使用したことがあり、使いやすかったので購入しました。グリップも太いのでしっかりと握ることができ...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ASH レボウェイブラチェットハンドル 3/8
    ASH 片口めがねレンチ
    ASH 打撃スパナ
    ASH 両口メガネレンチ
    ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン
    ASH ライツールコンビネーションスパナ
    メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
    通常価格4,889円66,743円 -5,610円 -1,340円 -986円 -1,041円 -
    通常出荷日1日目4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました