ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #200 P φ25×75L

通常単価(税別)
19,810円
税込単価
21,791円
通常出荷日:1日目

【特長】・Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。...

詳細を確認
  • 使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

型番:

CB31P-02575
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CB31P-02575の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CB31P-02575
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,810円
( 21,791円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。
・nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応いたします。
【用途】
・バリ取り、ツールマークの除去
【商品仕様】
・外径(mm):25
・ブラシ長(mm):75
・最高使用回転数(rpm):6000
・色:ピンク
・JANコード:4573281542195
・トラスココード:836-1601
・質量:50g
【材質/仕上】
・アルミナ長繊維

ご注意

  • 使用上限回転数を守ってご使用下さい。(カタログ掲載)使用時に、ブラシが破損する場合がございます。保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #200 P φ25×75Lの型番CB31P-02575のページです。 型番CB31P-02575に関する仕様情報を記載しております。
SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #200 P φ25×75Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #200 P φ25×75L
SOWA セラミックファイバーブラシ カップ型 #150 G φ25×75L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #200 P φ7×120L
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ2×60L
SOWA セラミックファイバーブラシ 交差穴用 #400 V φ5×120L
メーカー双和化成双和化成双和化成ジーベックテクノロジー双和化成双和化成
通常価格19,810円19,810円7,943円1,133円 -4,040円5,888円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました